RADMOT

FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor

Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.
Radmot test for Drupal

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

80'den fazla makine ve 200'den fazla çalışanı bulunan büyük bir CNC işleme uzmanı olan RADMOT, otomatik bir freze hücresi uygulamak istediğinde, nihai hedefi haftanın yedi günü, 24 saat boyunca insansız bileşen üretimini kolaylaştırmaktı. Hücrenin tasarımı, üç CNC işleme merkezi ve iş parçalarının yüklenmesi ve boşaltılması için iki endüstriyel robotu içeriyordu. Birbirine çok yakın çalışacak olan iki robot arasında çarpışma olasılığını önlemek için özen gösterilmesi gerekiyordu.

Çözüm:

RADMOT, güvenilir robot tedarikçisi FANUC'a 25 kg taşıma kapasiteli ve 1.831 mm erişim mesafesine sahip iki adet M-20𝑖D/25 6 eksenli endüstriyel robot için başvurdu. Yeni CNC freze hücresi içinde, iki robot, en yeni ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 dahil olmak üzere mevcut üç FANUC ROBODRILL CNC işleme merkezi modeline hizmet vermektedir. Seçkin akıllı FANUC özellikleri, robotlar aynı çalışma alanını paylaşsa bile hiçbir zaman çarpışmaların yaşanmamasını sağlar.

Sonuç

FANUC M-20𝑖D/25 robotların devreye girmesiyle RADMOT, artık tamamen otomatik makine yükleme ve boşaltma avantajından yararlanarak, operatör müdahalesi gerekmeden 7/24 CNC frezeleme işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Makine ve robotlar için aynı üreticiyi tercih eden FANUC'un ortak kontrol platformu, tüm otomatik hücrenin tek bir HMI ile denetlenebilmesini sağlamıştır.

RADMOT Sp. z o.o. hakkında

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

40 yılı aşkın bir süre önce kurulan RADMOT, CNC işleme alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmıştır. 200 çalışanı bulunan aile şirketi, 80'den fazla takım tezgahından oluşan geniş makine parkurunda alüminyum, çelik, bakır, pirinç ve mühendislik plastikleri gibi malzemelerden CNC freze ve tornalama hizmetleri sunmaktadır. Varşova'nın yaklaşık 80 km güneyinde bulunan RADMOT, kalite, şeffaflık, esneklik, uzun vadeli işbirliği, rekabet gücü ve mesleki yeterlilik gibi operasyonel ilkeleriyle müşterilerinin güvenini kazanmaktadır. Tesislerinde ayrıca eloksal, galvanizleme, lazer markalama, montaj ve parça yıkama hizmetleri de sunulmaktadır.

RADMOT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Akıllı FANUC özellikleri, ikiz robot hücresinde güvenliği sağlar

Polonya merkezli RADMOT'un Başkan Yardımcısı Paweł Stańczyk, “40 yılı aşkın süredir hassas CNC işleme hizmetleri sunuyoruz” diyor. “Makine parkımızda 80'den fazla CNC torna ve freze tezgahı bulunuyor ve 17 FANUC robotu, birçok farklı sektördeki çok çeşitli müşterilerimiz için orta ve yüksek hacimli seri üretimde bileşenlerin üretimini destekliyor. Ultra yüksek kalite seviyeleri ve büyük ölçekli üretim arayan şirketler için mükemmel bir ortağız, bu da otomatik ve robotize süreçlerimizin sağladığı tekrarlanabilirlik ve üretkenlik olmadan çalışmayı hayal edemediğimiz anlamına geliyor.”

RADMOT'un en son otomasyon projesi, FANUC'un ROBODRILL CNC işleme merkezinin farklı modellerinde iki frezeleme işlemini birleştiren bir CNC işleme hücresinin tasarımı ve entegrasyonunu içeriyordu. Bu modeller arasında çok yönlü frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemleri için en yeni 𝛼-D21L𝑖B5 de bulunuyor. İki yeni FANUC M-20𝑖D/25 6 eksenli endüstriyel robotun eklenmesiyle, şirket artık frezelenmiş bileşenleri 24 saat boyunca üretebilmektedir.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

RADMOT Tasarım Mühendisi Bartłomiej Nędzi, “Çözüm, otomasyon departmanımız tarafından tasarlandı ve uygulandı” diyor. “Hücre, ortak bir çalışma alanında çarpışmadan çalışan iki FANUC robotu kullanıyor.”
FANUC'un Akıllı Müdahale Kontrolü (IIC) yazılımı, robotların konumlarını ve çevrelerini izleyerek çarpışma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Referans alıntısı

Paweł Stańczyk

RADMOT Başkan Yardımcısı

FANUC M-20𝑖D/25 6 eksenli endüstriyel robotlar, çok ince bir tasarıma ve robotun içinde kablo ve pnömatik boruların yönlendirilmesini sağlayan içi boş bir kol ve bileğe sahiptir. M-20𝑖D/25 ayrıca, işleme operasyonlarında bulunan soğutucu ve yağ buharına karşı direnç için IP67 koruma sınıfına sahiptir.

Bu otomasyon projesinin başarısı için özellikle önemli olan, ROBODRILL-LINK𝑖 PC yazılımı aracılığıyla takım tezgahı, robot ve çevresel cihazlar arasındaki bağlantının kolaylığıydı. Ayrıca RADMOT, FANUC'un CNC takım tezgahları ve robotları tarafından paylaşılan ortak kontrol platformu sayesinde tüm hücreyi tek bir operatör panelinden kontrol edebilmektedir.

Stańczyk, “Bu, RADMOT'taki otomasyon çabalarımızın sonu değil” diyor. “Bu süreçte FANUC'un güvenilir ortağımız olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz.”

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.