FANUC CNC ve Robotlar Başarının Anahtarını Sağlıyor
Doğru makine kontrolü ve robot otomasyon süreçleri, Endüstri 4.0 için verimlilik ve bağlantıda önemli artışlar sağlayabilir. Kilit ve anahtar işleme transfer makineleri uzmanı Giuliani, bunun kanıtıdır. Şirket, 20 yılı aşkın bir süredir FANUC ile işbirliği yapmaktadır.
Hat içi transferler operatör ihtiyacını ortadan kaldırır.
Robotik ekipman değişimi.
Yüksek hacimli üretim.
Azaltılmış döngü süreleri.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Giuliani, kilit ve anahtar pazarı için yüksek verimli transfer makineleri üretmektedir. Amaç, yüksek hacimleri maksimum hız ve güvenilirlikle birleştirmek, basit bir yaklaşım sunmak ve Endüstri 4.0 bağlamında şirketin yazılımıyla arayüz oluşturma seçeneği sağlamaktır.
Çözüm
CNC FANUC 31𝑖-B ve antropomorfik robot M-10 ile donatılmış MCL - çok istasyonlu sıralı transfer makinesi - saatte 700 anahtar üretimine ulaşabilir. 18 istasyondan oluşur ve operatör gözetimi olmadan kaba kesimden bitmiş ürüne kadar tam anahtar üretimi sağlar.
Sonuç
FANUC teknolojisi ile işbirliği ve 60 yılı aşkın süredir hızlı ve kapsamlı global destek hizmeti sayesinde Giuliani, anahtar işleme için otomatik makinelerin üretiminde global referans noktası olmuştur.
Şirket
Giuliani
Giuliani, şirketin kurucusu Tonino Giuliani'nin kilit ve anahtar işleme makinelerinin geliştirilmesinde öncü bir faaliyete başladığı 1957 yılında kuruldu. 1999 yılında Giuliani, otomasyon ve endüstriyel robotik sektöründe ve yeni gelişmiş kompozit malzemeler sektöründe faaliyet gösteren Bucci Industries Group'un bir parçası oldu. Bugün, Grup İtalya'da 4 ve yurtdışında 10 olmak üzere 14 tesiste 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
İtalya'nın Faenza kentinde bulunan Giuliani, tek başına veya çok istasyonlu sıralı işlem (kaba kesimden bitmiş ürüne kadar tam işleme) ile anahtar işleme makineleri üretmektedir. Özellikle ilgi çekici olan yeni MCL makinesi, tam anahtar üretimi için yüksek verimli, çok istasyonlu sıralı transfer makinesidir.
Aslında MCL, aşağıdaki işlemleri tek bir hat üzerinde birleştirebilir: yay kısmının basılması, lazerle markalama, profilin frezelenmesi, bıçağın arka kısmının yuvarlatılması ve oluk açılması, tapaların broşlanması, ucun pah kırılması, çentik açma, tapaların çentik açılması, dalga çentik açma, çapak alma, kod markalama, fırçalama, %100 kalite kontrol ve çınlatma.
72 eksene kadar kontrol sağlayan CNC FANUC 31𝑖-B ile donatılmış makine, 18 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 700 anahtar üretimi ve 6 anahtar çaldırma gerçekleştirilebilmektedir.
Giuliani tarafından üretilen tüm makineler, en son Endüstri 4.0 gerekliliklerine uygun olarak iş yazılımlarıyla arayüz oluşturmak üzere tasarlanmıştır. “Sistem, siparişleri doğrudan müşteri şirketin ağından alır ve bunları süreçteki her bir koda özel bir işleme programına dönüştürerek tüm üretim süreci boyunca yönlendirir,” diye açıklıyor Malavolti.
Makine otomasyonu, hat girişini beslemek için bir FANUC M-10 robotun varlığıyla daha da geliştirilmiştir. Malavolti, “Hat içi transferlerin güçlü yanlarından biri, operatörün müdahalesi olmadan ürün ve ekipmanın değiştirilebilmesidir” diye açıklamıştır.
“Bu, ekipmanın otomatik ve robotik olarak değiştirilmesi ile kaba kesim ürünlerin çoklu beslemesi sayesinde mümkün olmaktadır: aslında, bu transferlere entegre edilen CNC sistemi sayesinde mengene aparatlarımız ürünün profiline otomatik olarak uyum sağlamaktadır.”
Döngü süreleri kısaltılmış yüksek hacimli üretime yönelik döner transferlerde bile otomasyon, üretim verimliliğini optimize etmede önemli bir rol oynar. Örneğin, kompakt transfer makinesi TDRILL, hattın sonundaki bölümde çalışan bir SCARA FANUC SR robot tarafından desteklenir.
Giuliani ve FANUC 20 yıldır işbirliği yapmaktadır. “Bu sayede teknoloji pazarında sürekli olarak öncü konumumuzu koruyabiliyoruz,” diye vurguluyor Cusumano.
Her iki şirket, müşteri hizmetleri konusunda da aynı küresel vizyonu paylaşmaktadır, çünkü her ikisi de destek taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilecek dünya çapında bir servise güvenebilmektedir.
Dario Cusumano
Giuliani Genel Müdürü
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.