The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

𝑖HMI için 10,4 inç renkli LCD ekranla donatılmış FANUC ROBODRILL ile kolaylık ve verimlilikte yeni bir çağ yaşayın. Entegre 𝑖HMI teknolojimiz, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak işleme operasyonlarınızda devrim yaratır. İhtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak tasarlanan operatör paneli, kesintisiz performans için soğutma yağına dayanıklı, kusursuz düz bir ekrana sahiptir. Daha da fazla esneklik isteyenler için dokunmatik panel tipi ekrana yükseltme seçeneği de sunuyoruz. FANUC'un 𝑖HMI teknolojisi ile ROBODRILL, hassasiyet ve güvenilirliğin yanı sıra olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunar. 𝑖HMI'nin gücüyle CNC işleme teknolojisinin geleceğini kucaklayın ve operasyonlarınızı yeni zirvelere taşıyın.

𝑖HMI CNC Çalışma Ekranı ile PDCA* Döngüsünü Destekleme

𝑖HMI CNC kontrol ekranı, tümü tek bir ekranda olmak üzere çok çeşitli görevleri tamamlamanızı sağlar. Günlük operasyonlarınızda kullanıcı dostu olmanın önemini anlıyoruz.

*PDCA = Planla, Uygula, Kontrol Et, Harekete Geç

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.