Industrija plastike je pod pritiskom, da poveča svoj trajnostni razvoj. Pri tem se popolnoma električni stroji za brizganje FANUC ROBOSHOT izkazujejo za vse bolj priljubljen in proaktiven način za proizvajalce plastičnih izdelkov OEM in pogodbene livarne, da zmanjšajo porabo energije, znižajo račune in zmanjšajo ogljični odtis.
Popolnoma električni stroji za brizganje FANUC ROBOSHOT podpirajo ekološko ozaveščen pristop v podjetju Deplast.
Stroji ROBOSHOT porabijo do 70 % manj kot primerljivi hidravlični stroji za brizganje.
Deplastove lastne meritve potrjujejo energetsko učinkovitost strojev ROBOSHOT.
Deplast pohvali proaktivno podporo družbe FANUC.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Vodilni specialist za brizganje plastike Deplast je želel povečati zmogljivost v svoji vse bolj avtomatizirani tovarni na Madžarskem, hkrati pa povečati okoljske reference svojega proizvodnega podjetja, akreditiranega za ISO14001.
Rešitev
Deplast je od leta 2017 namestil pet visoko zmogljivih, popolnoma električnih brizgalnih strojev ROBOSHOT podjetja FANUC, ki porabijo do 70 % manj energije kot primerljivi hidravlični brizgalni stroji. Stroji ROBOSHOT na lokaciji vključujejo modele 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A in 𝛼-S220𝑖A.
Rezultat
Deplastove lastne meritve in analize dokazujejo, da so njegovi popolnoma električni stroji za brizganje FANUC veliko bolj energetsko učinkoviti kot hidravlični modeli podjetja. Danes njegovih pet strojev ROBOSHOT temu naprednemu proizvodnemu podjetju pomaga izpolnjevati vse večje povpraševanje strank, vključno z naročili v zadnjem trenutku za dobavo naslednji dan.
Podjetje
Deplast
Družba Deplast s sedežem v Tatabányi, približno 50 km zahodno od Budimpešte na Madžarskem, ima 30 let izkušenj na področju brizganja tehničnih plastičnih mas. Približno 60 % proizvodnje podjetja predstavlja pogodbena proizvodnja, nadaljnjih 40 % pa lastna ponudba plastičnih izdelkov za živilsko industrijo in gospodinjstvo. Podjetje Deplast ima trenutno na lokaciji 11 strojev za brizganje, od katerih je pet modelov FANUC ROBOSHOT. Danes lahko podjetje obdeluje vpenjalne sile od 35 do 220 ton in teže brizganja od 0,5 do 330 gramov. Zahvaljujoč močni mreži stikov, ki jo je podjetje Deplast gradilo vrsto let, ponuja celovite storitve od oblikovanja do izvedbe.
Kot izkušen in priznan ponudnik brizganih plastičnih delov ima Deplast akreditaciji MSZ EN ISO 9001:2009 in MSZ EN ISO 14001:2005, kar zagotavlja visokokakovostne, hitre in prilagodljive storitve, ki temeljijo na ekološko ozaveščenem pristopu. To strategijo odraža tudi izbira stroja za brizganje, ki ga je izbralo podjetje.
"Pri izbiri tehnologij za brizganje vedno dajemo velik poudarek trajnostnemu razvoju in energetski učinkovitosti," potrjuje Dettre Kadosa, izvršni direktor podjetja Deplast.
Danes je vse več (pet) od 11 strojev za brizganje v podjetju Deplast popolnoma električnih modelov ROBOSHOT podjetja FANUC. Vseh pet je prispelo od leta 2017, kar zagotavlja stabilnost proizvodnje in prihodnost brizganja v prihodnosti. Podjetje ima na voljo modele ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A in 𝛼-S220𝑖A.Stroji ROBOSHOT s svojimi popolnoma električnimi osmi porabijo 10-15 % manj energije kot primerljivi električni stroji in do 70 % manj kot primerljivi hidravlični stroji, predvsem zaradi inteligentnega izkoristka energije in vrhunske servo tehnologije FANUC.
Dettre Kadosa
Izvršni direktor v podjetju Deplast
"Prav tako menim, da se njihova učinkovitost poveča, če upoštevamo daljše obdobje, na primer 15 let. Glavna prednost družbe FANUC so njihove večdesetletne izkušnje pri proizvodnji strojev za brizganje in pripadajočih sestavnih delov. Svoje proizvodnje ne oddajajo zunanjim dobaviteljem, kar pomeni, da so si nabrali veliko strokovnega znanja na področju popolnoma električnih strojev. Poleg tega proaktivni pristop družbe FANUC pomeni, da so nam vedno na voljo za kakršno koli pomoč."
Kot relativno majhno podjetje Deplast meni, da je njegova velikost prednost, saj se lahko hitro odzove v primeru naročil v zadnjem trenutku. V takšnih primerih stranke po besedah podjetja Deplast vedno prejmejo dele naslednji dan, kar je podprto z visoko avtomatizirano proizvodno postavitvijo in dvoizmenskim delom. Ta struktura tudi pomeni, da se prihodki od prodaje podjetja nenehno povečujejo, medtem ko število zaposlenih ostaja nespremenjeno.
"Upam, da bomo imeli s podjetjem FANUC še naprej dobre odnose, in prepričan sem, da bomo skupaj sodelovali pri prihodnjih projektih avtomatizacije," zaključi.
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Brizganje je zelo učinkovit proizvodni postopek, ki omogoča natančno in dosledno izdelavo kompleksnih, visokokakovostnih plastičnih sestavnih delov. Z uporabo napredne avtomatizacije in robotike je ta tehnologija bistvena za industrije, ki zahtevajo obsežno proizvodnjo, saj zagotavlja stroškovno učinkovite rešitve brez kompromisov glede celovitosti ali delovanja končnega izdelka.