TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Prednosti robotov FANUC so pri TBT zelo velike

Ko proizvajalec strojev za orodje z večdesetletnimi izkušnjami doseže status vodilnega v panogi, mu poslovna pamet narekuje potrebo po nadaljnjih inovacijah, da bi ohranil svoj tržni položaj. V mnogih primerih je upravljanje strojev z robotom spodbuda za doseganje naslednje ravni. Vendar pa je, kot lahko potrdi proizvajalec strojev za vrtanje globokih lukenj TBT, ključnega pomena preudarna izbira optimalnega partnerja robota.
Success story TBT

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

TBT, vodilno podjetje na področju oblikovanja in proizvodnje strojev za vrtanje globokih lukenj, je želelo izdelati robotsko celico, ki bi ta inovativni postopek dvignila na novo raven zmogljivosti. Ker so natančnost, kakovost in zanesljivost v središču vseh rešitev TBT, se je izbira optimalnega robota izkazala za ključno za uspeh projekta.

Rešitev

Na podlagi dolgoletnih izkušenj z uporabo različnih tehnologij FANUC za svoje stroje za globinsko vrtanje - vključno s servomotorji, motorji vretena in sistemi CNC - se je TBT odločil za šestosni industrijski robot FANUC M-20𝑖D/25 z dosegom 1831 mm in nosilnostjo 25 kg.

Rezultat

FANUC M-20𝑖D/25 zdaj zagotavlja avtomatizirano nalaganje in razlaganje delov v novi robotski celici, kjer služi dvo-vretenskemu stroju za globoko vrtanje TBT. Projekt pomeni uspešen "prvi" korak družbe TBT pri notranji avtomatizaciji tega tehnično zahtevnega procesa.

TBT Tiefbohrtechnik

Success story TBT

Podjetje TBT Tiefbohrtechnik, ustanovljeno leta 1966, je danes vodilno na trgu v svoji panogi. Podjetje s sedežem v Dettingenu an der Erms v bližini Stuttgarta v Nemčiji je specializirano za proizvodnjo strojev za globinsko vrtanje in strojnih orodij. TBT izvaja tudi pogodbeno vrtanje globokih vrtin z več kot 30 stroji. To družinsko podjetje, ki ima približno 230 zaposlenih, ki pomagajo ustvariti letni promet v višini 40 milijonov evrov, je del mednarodno dejavne skupine Nagel Group. Celotno podjetje se osredotoča na razvoj in proizvodnjo izdelkov najvišje možne kakovosti.

IZVEDITE VEČ O TBT

Programiranje robota prek krmilnika stroja

TBT ima odličen ugled zaradi natančnosti in zanesljivosti, ki sta dejavnika, na katerih temelji status podjetja kot vodilnega v panogi. Kakovost izdelave strojev za vrtanje globokih lukenj, ki jih proizvaja podjetje TBT, je brez konkurence. Ti napredni stroji izkoriščajo prednosti različnih tehnologij FANUC, vključno s servomotorji serije αi, vretenskimi motorji serije αil in sistemi CNC, kot je 0𝑖-Model F Plus z zaslonom Panel 𝑖H Pro 15,0".

S ambicioznimi cilji si družba TBT prizadeva za nenehno izboljševanje svojega delovanja, pri čemer se osredotoča na uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Ko je podjetje želelo ustvariti celotno avtomatizirano celico za vrtanje globokih lukenj TBT, se je za spremljajočega robota obrnilo na družbo FANUC.

V avtomatizirani celici šestosni industrijski robot FANUC M-20𝑖D/25 nadzira dvovretenski stroj za vrtanje globokih lukenj TBT. Ravnanje z deli zunaj stroja poteka s paletami, ki jih je mogoče nalagati posamično.

Success story TBT

"Prvič imamo robotsko celico, ki jo je v celoti izdelalo podjetje TBT," pravi Philipp Sigler, elektroinženir pri podjetju TBT. "To pomeni, da opravimo vse načrtovanje, programiranje in zagon projekta. Pomembno je, da smo izkoristili 'robotsko pripravljeno' rešitev družbe FANUC, kar pomeni, da se nam ni bilo treba naučiti dodatnega jezika za programiranje robotov. Kot izkušeni programerji NC poznamo kodo G. Z uporabo programa FANUC M-20𝑖D/25 lahko na krmilju stroja vse programiramo v kodi G."

Success story TBT

Po besedah Siglerja je bilo sodelovanje s podjetjem FANUC dobro, saj so na vsa vprašanja hitro našli rešitve. Družba TBT prav tako pravi, da je bila deležna celovite podpore ekipe FANUC na kraju samem.

V osnovi je izziv pri avtomatizaciji strojev doseči želeni rezultat z malo truda, pravi Florian Görl, vodja oddelka za prodajo/direktor za globalno prodajo pri družbi TBT. Zato je pomembno imeti partnerja z visoko ravnjo strokovnega znanja, zlasti ko gre za načrtovanje in izvedbo. Zato smo izbrali FANUC.

Success story TBT
Mnenja uporabnikov

Florian Görl

Vodja oddelka za prodajo/direktor globalne prodaje pri TBT

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.