Használja ki a robotprogramozás egyszerűsítésére tervezett, dedikált szoftvermegoldásokat! A FANUC átfogó portfóliója jelentősen növeli a hatékonyságot. Egyszerűsítse munkafolyamatait, csökkentse a fejlesztési időt, és növelje termelékenységét fejlett eszközeink segítségével. Tapasztalja meg a FANUC innovatív szoftvermegoldásainak páratlan támogatását és pontosságát robotikai projektjei során!
Legfontosabb előnyök
Megoldások
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Csökkentett a fejlesztési időt
Gyorsítsa fel a programozást a projektek gyorsabb befejezése érdekében! Fejlett szoftvereszközeink egyszerűsítik a munkafolyamatokat, így jelentősen lerövidítik a fejlesztési időt.
Könnyű használat
Szoftvermegoldásainkat a felhasználóbarátságot szem előtt tartva fejlesztjük, így kezdők és tapasztalt programozók egyaránt könnyen használhatják.
Fokozott hatékonyság
Csökkentse a programozási időt és az erőfeszítéseket, valamint takarítson meg pénzt a munkaerőköltségek mérséklésével és az általános termelékenység növelésével.
Megoldások
Fedezze fel a FANUC programozási szoftvermegoldásainak széles választékát
FANUC programozható gépvezérlő (PMC)
Használja az integrált FANUC PMC-t a PLC funkciók támogatására, így megtakaríthatja a külön PLC beszerzésének költségeit. A PMC integrált I/O vezérlőegységként működik, és a FANUC 𝑖 Pendant Screen Customise Function funkcióval együtt lehetővé teszi kisebb automatizálási feladatok párhuzamos futtatását a robottal, további hardver nélkül. Ennek köszönhetően külső eszközöket, például szállítószalagokat vagy ajtókat külön, aszinkron módon is vezérelhet.
PC interfész
Javítsa a robotok és a PC-k közötti kommunikációt, biztosítva a hatékony adatcserét. PC-interfészünk zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé, amely támogatja a valós idejű adatátvitelt, felügyeletet és vezérlést.
𝑖RProgrammer
A FANUC SCARA robotok a FANUC 𝑖Pendant Touch használata nélkül az intuitív 𝑖RProgrammer-t alkalmazzák — egy webalapú felületet, amely lehetővé teszi a robot egyszerű és intuitív programozását táblagépen vagy asztali számítógépen.
ASCII betöltő
Az ASCII Upload funkció lehetővé teszi a robotok számára, hogy közvetlenül betöltsék a számos PC-alapú offline programozási rendszer által létrehozott ASCII programlistafájlokat (*.LS). Ez a lehetőség megkönnyíti az offline létrehozott robotprogramok feltöltését, ezáltal felgyorsítva a programozást és a rendszerindítást.
KAREL
A KAREL funkció lehetővé teszi a KAREL magas szintű programok betöltését és végrehajtását, lehetővé téve az egyéni felhasználói felületek, felügyeleti, folyamat-, kommunikációs, fájl- és dokumentációs funkciók létrehozását. Ez a testreszabás javítja a robot interfészét, a kommunikációt és a rendszerfunkciókat, egyszerűsíti a robot működését és javítja az üzemidőt. Emellett fejlett és speciális kommunikációs megoldásokat kínál.
A legjobb offline programozási és szimulációs szoftver, amely kifejezetten a FANUC robotokhoz készült. A ROBOGUIDE élvonalbeli technológiájának köszönhetően a felhasználók könnyedén létrehozhatják, programozhatják és szimulálhatják a robotokat 3D-ben - így nincs szükség költséges prototípus-felállításokra.