A FANUC ROBODRILL karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a karbantarthatóságot javító funkciók robusztus csomagjának. Akár útmutatásra van szüksége a váratlan állásidő idején, akár segítségre van szüksége az I/O eszközökkel kapcsolatos problémák esetén, vagy az alkatrészcsere megkönnyítésére, a ROBODRILL szoftverrel mindenre felkészülhet, így biztosítva a megmunkálási műveletek zökkenőmentes és hatékony működését.
FONTOS ELŐNYÖK
FŐ JELLEMZŐK
DOKUMENTUMOK
FONTOS ELŐNYÖK
Maximalizálja a rendelkezésre állási időt
A ROBODRILL szoftvere lépésről-lépésre segítő helyreállítási képernyőket kínál, minimalizálva a váratlan állásidőket és biztosítva a folyamatos termelékenységet.
Hatékony I/O eszköz karbantartás
A szoftver észleli és azonosítja az I/O-eszközök hibáit, segítve a karbantartó csapatoknak a problémák gyors kezelésében és a zökkenőmentes működés fenntartásában.
Egyszerűsített alkatrész csere
A ROBODRILL szoftvere felhasználóbarát konfigurációs eszközökkel teszi egyszerűvé az alkatrészcserét, csökkentve a műszaki szakértelem szükségességét, valamint a karbantartási költségeket és időt.
FŐ JELLEMZŐK
Helyreállítási útmutató képernyők
Váratlan leállás esetén, a FANUC ROBODRILL gondoskodik arról, hogy Ön gyorsan visszatérjen a rendes kerékvágásba. A szoftver intuitív helyreállítási útmutató képernyőket biztosít, amelyek lépésről lépésre utasításokat adnak az olyan létfontosságú funkciók helyreállításához, mint az szerszámtár pozíciója vagy a tengelyek referenciapontja. Ez a felhasználóbarát funkció minimalizálja az állásidőt és optimalizálja a termelékenységet, mivel képessé teszi a kezelőket a hibaelhárításra és a gyors helyreállításra.
Az I/O eszközök karbantarthatóságának javítása
Az I/O eszköz hibái jelentős akadályt jelenthetnek a megmunkálási folyamatban. A ROBODRILL CNC vezérlője mindent megtesz ezen problémák kezelésében, mivel nem csak az I/O eszközhibákat észleli, hanem pontosan meghatározza azok kiváltó okait és helyét is. Ez az értékes információ segíti a karbantartó csapatokat a problémák azonnali megoldásában, a fennakadások csökkentésében és a zavartalan működés biztosításában.
A gép konfigurációja az alkatrészek cseréjéhez
A ROBODRILL alkatrészeinek cseréje problémamentes az innovatív fiókos ventilátoregységeknek köszönhetően. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára a cserére szoruló alkatrészek egyszerű konfigurálását és azonosítását. Ez leegyszerűsíti a karbantartási folyamatot, csökkenti a kiterjedt műszaki szakértelem szükségességét, és végső soron csökkenti az alkatrészcserékkel kapcsolatos költségeket és időt.
DOKUMENTUMOK
Letöltés további információkért
Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.