The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Conçu spécifiquement pour les salles blanches et les applications alimentaires, le SR-12𝑖A/C est conforme aux normes ISO Classe 5. Il est équipé d'un revêtement époxy blanc et d'une graisse de qualité alimentaire. Il constitue un excellent choix pour les applications de manutention, de prélèvement et de placement, et d'emballage nécessitant une capacité de charge utile jusqu'à 12 kg. Comme les autres modèles de la gamme FANUC SCARA, il offre vitesse et précision sur une enveloppe complète de 360°. Son faible encombrement, sa conception sur socle et ses services intégrés renforcent sa compacité et réduisent considérablement les interférences avec les équipements environnants. Ce robot constitue un choix optimal pour les industries exigeant une propreté et une précision rigoureuses dans leurs processus automatisés.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
900 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Application Specialist

Avoid the risk of contamination with NSF-H1 food grade grease. Benefit from a wash-resistant design with a white epoxy coating, anti-rust assist bolts and IP65 rating.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximised Throughput

Maximise your throughput and benefit from exceptional short cycle times and high repeatability with FANUC’s innovative drive technology.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programming

A standard web-based interface allows easy and intuitive programming of the robot using a tablet or desktop computer with FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Faster Start-up Time

Easy error recovery is ensured with the brake release switch on the robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enhanced Cable Routing

Minimise the interference area and make cleaning easier with the available bottom cable exit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP65
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
900 mm
Axes
4

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Gamme SCARA

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre gamme SCARA dès maintenant !

Inspirez vous