Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200 𝑖D/7WP Wash

Le LR Mate 200𝑖D/7WP, un robot à 6 axes, est conçu de manière experte pour des performances optimales dans les environnements humides et les applications de lavage à haute pression. Sa conception permet une intégration facile dans les espaces confinés et les machines, ce qui accroît son utilité. Pour une protection accrue, ce modèle propose des mises à niveau optionnelles telles que l'IP69K ou une option de robot purgeable, garantissant robustesse et longévité dans des conditions exigeantes.
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
717 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Wash-Resistant Version

Your ideal choice for use in wet environments and high-pressure washing applications. Even better protection is available with optional IP69K protection or a purgeable robot.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximum Flexibility

Reduce cycle times and benefit from more flexible cell designs by allowing multiple robots to work in close proximity with the intelligent flip-over capability.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/6DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 2 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatility for Any Situation

Increase flexibility and save floor space with ceiling or angled mounting.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
717 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Gamme LR Mate

Léger et compact. Les grandes choses se présentent sous forme de petits paquets. Découvrez notre gamme LR Mate dès maintenant !

Inspirez vous