The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

Le DR-3𝑖B/6 STAINLESS est le premier robot Delta en acier inoxydable de FANUC, conçu pour aider les clients à maximiser l'efficacité des applications de préparation de commandes et d'emballage, en particulier pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Le robot est classé IP69K, avec un corps en acier inoxydable entièrement fermé qui résiste aux produits chimiques et aux hautes pressions/températures requises dans les environnements de lavage rigoureux typiques de ces industries.
Charge utile du robot
6 kg
Portée du robot
1200 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximise Throughput

Handle payloads up to 6 kg at high speeds combined with a reach of 1200 mm and a powerful four-axis design.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

High-Level Hygiene Standards

The stainless steel surface assures excellent corrosion resistance for increased cleaning and hygiene requirements. Smooth surfaces and fluoro-rubber gaskets prevent accumulation of dirt & bacteria.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist for Food Applications

Avoid the risk of contamination with NSF-H1 food grade grease and benefit from top-notch performance and hygiene compliance in demanding environments with IP69K protection
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Two Different Surface Finishes

This model is available with two different surface finishes. You can either choose standard stainless or mirror finishing suitable for the American food industry, both of which are easy to clean.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Montage au plafond
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
6 kg
Portée du robot
1200 mm
Axes
4

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Gamme DR-3

Découvrez la gamme DR-3, unique et ultra-compacte, et entrez dans une nouvelle dimension de la manutention de petites pièces à grande vitesse.

Inspirez-vous