The FANUC CRX-10iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-10 𝑖A/L Food

Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Doté d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant à la rouille et aux produits chimiques, le cobot CRX-10𝑖A/L Food est une solution idéale pour la manipulation des aliments, les environnements humides ou les exigences strictes en matière d'hygiène. Le CRX-10𝑖A/L Food a une charge utile de 10 kg, une portée de 1 418 mm et offre un mouvement de bascule unique qui maximise la flexibilité lorsque l'espace est limité. Sa tablette Teach Pendant (TP) offre aux clients un moyen rapide et facile de programmer avec des caractéristiques conviviales et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer. Les cobots de la gamme CRX ont une durée de vie de 8 ans et ne nécessitent aucune maintenance. Ils bénéficient de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC sont en droit d'attendre.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Application Specialist

Avoid the risk of contamination with NSF-H1 food grade grease. Benefit from a design with a white epoxy coating, rust/chemical resistant plating and IP67 rating.
Text

Unique Under-Flip Motion

You can work on more confined spaces thanks to the underflip motion. It is the perfect solution for those applications that require a higher payload in a small footprint.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Great Repeatability

Repeat the same movement multiple times with exactly the same dexterity thanks to a repeatability of up to +/- 0.05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sense of Touch and Feel

Benefit from a light touch - every CRX comes standard with internal force sensing capabilities, giving the robot the sense of touch and feel without needing additional hardware or software.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

The CRX can easily learn from you. Just use the manual guided teaching function to teach and lead your robot to the desired position and save it on the tablet using the drag & drop functionality.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Easy to Connect

Easily integrate third party peripheral devices with FANUC approved End of Arm Tooling (EOAT), accessories and plug-ins.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Equipements CRX

La gamme CRX de robots collaboratifs permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Découvrez la gamme de produits

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûr, flexible, rapide à mettre en œuvre et facile à programmer. Découvrez notre gamme CRX dès maintenant !

Inspirez vous