Les professionnels de l'ingénierie robotique de demain peuvent bénéficier de la cellule éducative de FANUC, une solution plug-and-play prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Si vous travaillez dans le domaine de la fabrication avancée, il est probable que vous travailliez avec un robot FANUC. La cellule éducative de FANUC est composée d'un robot industriel FANUC ER-4𝑖A et offre une solution pour chaque programme d'études. Plébiscitée par les écoles, les collèges, les universités, les centres de formation et les centres de formation OEM du monde entier, notre cellule éducative est le moyen idéal et le plus rentable d'offrir un apprentissage pratique pour développer des compétences en robotique.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Modèle de robot en vedette
La cellule est équipée du robot FANUC ER-4𝑖A, une unité mécanique à 6 axes avec une charge utile de 4 kg et une portée de 550 mm. Associé au contrôleur R-30𝑖B Mate Plus, il offre un contrôle et des fonctionnalités avancés. Le système est complété par un 𝑖Pendant doté d'une interface à écran tactile pour un fonctionnement intuitif, ainsi que d'une 𝑖RVision intégrée pour des capacités de vision transparentes.
Cellule conviviale
La cellule est dotée d'un cadre robuste et élégant en aluminium anodisé, disponible en argent élégant ou en noir audacieux, ce qui lui confère durabilité et attrait esthétique. Elle est équipée de roues pour un transport sans effort et de pieds stables pour un fonctionnement régulier. Un câble d'alimentation de 10 m avec une prise standard de 230 V garantit l'accessibilité et la flexibilité de l'appareil.
Caractéristiques incluses
L'ensemble comprend une pince électrique prémontée sur le robot, ainsi qu'une caméra montée et calibrée pour une utilisation immédiate. En outre, il est livré avec une carte Nylon Solitaire et des pièces détachées, fournissant tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement efficace et sans faille.
Prêt pour l'IoT
Grâce à sa connectivité avancée, permettant une communication et un échange de données transparents entre les composants tels que les robots, les capteurs et les contrôleurs. Cela facilite la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation. L'intégration avec des services basés sur le cloud permet aux utilisateurs d'obtenir des informations précieuses. Enfin, cette préparation améliore l'expérience éducative en fournissant une plateforme d'apprentissage et d'expérimentation des technologies d'automatisation industrielle.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Spécifications du robot
FANUC ER-4 𝑖AUnité mécanique à 6 axesCharge utile : 4 kgRayon d'action : 550 mmContrôleur R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendant avec écran tactile𝑖RVision avec vision intégrée6 entrées numériques / 2 sorties numériques sur le bras du robot20 entrées numériques / 20 sorties numériques sur le contrôleur2 x ports Ethernet2 x solénoïdes à double air sur le bras du robot (alimentation en air non incluse)
Cellule éducative
Cadre solide en aluminium anodisé disponible en argent et en noirRoues pour faciliter le transport et pieds pour assurer la stabilitéCâble d'alimentation de 10 m avec prise standard de 230 VPorte d'accès facile avec interrupteur de sécuritéPince électrique prémontée sur le robotCaméra montée et calibréePlanche de Solitaire en nylon et pièces détachéesSurface de travail fendue en aluminium pour une personnalisation aisée
Prêt pour l'industrie 4.0/l'IoT
2 interfaces 10 Base-T ou 100 Base-TXSupport logiciel Ethernet en standard :
- État du robot, programme/variables/diagnostic disponibles via l'interface Web
- 𝑖RVision et 𝑖Pendant interface à distance
Interfaces supplémentaires en option, par exemple Profinet disponible
Offre groupée de logiciels pour l'éducation
Application Solitaire prête à l'emploi comprenant l'𝑖RVision et le Dual Check Safety, avec tout le code source.Configuration opérationnelle complète et instructions d'étalonnage pour le robot, l'𝑖RVision et le DCSEnsemble complet d'exercices supplémentaires en format "open source".
Formation des instructeurs
Tout ce que les instructeurs doivent savoir pour enseigner aux étudiants comment faire fonctionner un robot.
Logiciel de simulation PC pour les étudiants
logiciel de simulation ROBOGUIDE version académique20 licences ou 1 serveur de licences avec 5 licences flottantes
Documents
Télécharger pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.