The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖IHM

Découvrez une nouvelle ère de commodité et d'efficacité avec le FANUC ROBODRILL équipé de l'écran couleur LCD 10,4" pour 𝑖HMI. Notre technologie 𝑖HMI intégrée révolutionne vos opérations d'usinage en offrant une interface intuitive et conviviale. Conçu pour répondre à vos besoins, le panneau de commande est doté d'une unité d'affichage plane et homogène qui résiste aux défis de l'huile de refroidissement, garantissant ainsi des performances ininterrompues. Et pour ceux qui recherchent encore plus de flexibilité, nous offrons la possibilité de passer à un écran tactile. Grâce à la technologie 𝑖HMI de FANUC, ROBODRILL offre non seulement précision et fiabilité, mais aussi une expérience utilisateur exceptionnelle. Adoptez l'avenir de l'usinage CNC et propulsez vos opérations vers de nouveaux sommets grâce à la puissance de l'𝑖HMI.

Soutenir le cycle PDCA* avec l'écran d'opération de la CNC 𝑖HMI

 

L'écran d'opération 𝑖HMI CNC vous permet d'effectuer un large éventail de tâches, le tout sur un seul écran. Nous comprenons l'importance de la convivialité dans vos opérations quotidiennes.

 

*PDCA = Plan Do Check Act

 

*PDCA = Plan Do Check Act

 

*PDCA = Plan Do Check Act

Téléchargez pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.