𝑖La technologie RPickTool permet à la robotique d'atteindre un nouveau niveau de dextérité. En équipant les robots d'un système de vision intégré, elle leur confère une sorte de "coordination œil-main" similaire à celle des humains. Cela permet à plusieurs robots de travailler ensemble de manière transparente, en mesurant, triant et prélevant avec précision des pièces individuelles qui se déplacent à grande vitesse le long d'un convoyeur. Cette technologie change la donne pour les opérations de prélèvement et d'emballage, en offrant de nouveaux niveaux d'efficacité et d'automatisation.
Des possibilités infinies
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Programmation
Documents
Des possibilités infinies
Pick and Place à grande vitesse
La solution complète de FANUC pour le suivi de ligne est 𝑖RPickTool. Il permet à un ou plusieurs robots d'identifier, de prélever et de placer des articles sur un convoyeur en mouvement. Capable de prendre en charge une grande variété de systèmes, cette technologie peut être appliquée de manière flexible et améliore considérablement votre productivité. Elle s'appuie sur un large éventail de fonctionnalités, notamment la gestion avancée des files d'attente, la prise en charge de 𝑖RVision, la mise en mémoire tampon et la fonctionnalité des plateaux. 𝑖RPickTool est également personnalisable à l'infini en fonction de vos besoins spécifiques et vous permet de vous adapter de manière réactive à l'évolution des cycles de production et des scénarios.
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Installation et fonctionnement simplifiés
FANUC 𝑖RPickTool est doté d'une interface graphique conviviale qui facilite la configuration et le suivi de la production. De plus, le logiciel s'intègre parfaitement aux robots FANUC, éliminant ainsi le besoin de matériel externe ou de programmation complexe.
Augmentation de la productivité
Le robot FANUC 𝑖RPickTool utilise la technologie de vision pour identifier et prélever avec précision des pièces sur une bande transporteuse en mouvement, ce qui permet aux robots de fonctionner à des vitesses plus élevées et d'améliorer l'efficacité globale de la production.
Flexibilité maximale
FANUC 𝑖RPickTool peut être adapté à différentes dispositions de convoyeurs, y compris de simples lignes droites, des systèmes complexes à plusieurs convoyeurs, et même des configurations circulaires.
Gamme maximale de production
FANUC 𝑖RPickTool peut prendre en charge jusqu'à 32 robots, jusqu'à 16 plateaux contenant, jusqu'à 160 cellules par plateau, jusqu'à 32 tâches de capteurs, jusqu'à 32 convoyeurs, jusqu'à 84 stations de convoyage et jusqu'à 84 stations fixes.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Sélection intelligente
Optimisez la productivité et utilisez la gestion intelligente des files d'attente de plusieurs robots pour effectuer jusqu'à 2 000 prélèvements par minute.
Moins de goulets d'étranglement
Obtenez des taux de sortie plus réguliers grâce à une logistique intelligente des pièces.
Pick and Place intelligent
Augmentez vos options de suivi de ligne avec des fonctions de prélèvement et de placement à grande vitesse, de pré-tri, de tri de pièces et de couleurs.
Rapide et flexible
Un large éventail de fonctions de tri par défaut et des interfaces utilisateurs conviviales pour une mise en place plus rapide.
Programmation
Programmation facile
𝑖RPickPRO
𝑖RPickPRO fait partie de FANUC ROBOGUIDE et vous permet de simuler des systèmes de suivi visuel de lignes impliquant plusieurs robots avant de les appliquer à vos scénarios de production réels. systèmes de suivi visuel de ligne impliquant plusieurs robots avant de les appliquer à vos scénarios de production réels.
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.