The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A Lebensmittel/Reinigung

Der SR-12𝑖A/C wurde speziell für Reinraum- und Lebensmittelanwendungen entwickelt und entspricht den Normen der ISO-Klasse 5. Er ist mit einer weißen Epoxidbeschichtung und lebensmittelechtem Fett ausgestattet. Er eignet sich hervorragend für Handhabungs-, Kommissionier- und Verpackungsanwendungen, die eine Traglast von bis zu 12 kg erfordern. Wie die anderen Modelle der FANUC SCARA Reihe bietet er Geschwindigkeit und Präzision über einen vollen 360°-Umkreis. Seine geringe Stellfläche und sein Sockeldesign sowie die integrierten Serviceleistungen verbessern seine Kompaktheit und reduzieren die Beeinträchtigung der umliegenden Anlagen erheblich. Dieser Roboter ist die optimale Wahl für Industriezweige, die strenge Sauberkeit und Präzision in ihren automatisierten Prozessen verlangen.
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
900 mm
Axes
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP65
Mounting Position
Floor
Yes
General attributes
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
900 mm
Axes
4

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA series

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere SCARA series!

Inspiriert werden