The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-6𝑖A/potraviny/čistota

Model SR-6𝑖A/C je navržen speciálně pro čisté prostory a potravinářské aplikace a splňuje normy ISO třídy 5. Je vybaven bílým epoxidovým povlakem a potravinářským mazivem. Představuje skvělou volbu pro manipulaci, vychystávání a umísťování a balení aplikací vyžadujících užitečné zatížení až 6 kg. Stejně jako ostatní modely řady FANUC SCARA poskytuje rychlost a přesnost v celém rozsahu 360°. Jeho lehká konstrukce podstavce a integrované služby zvyšují jeho kompaktnost a výrazně snižují rušení okolních zařízení. Tento robot je optimální volbou pro průmyslová odvětví vyžadující přísnou čistotu a přesnost automatizovaných procesů.
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Vysokorychlostní SCARA roboty pro vyšší propustnost

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Application Specialist

Avoid the risk of contamination with NSF-H1 food grade grease. Benefit from a wash-resistant design with a white epoxy coating, anti-rust assist bolts and IP54 rating.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximised Throughput

Maximise your throughput and benefit from exceptional short cycle times and high repeatability with FANUC’s innovative drive technology.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programming

A standard web-based interface allows easy and intuitive programming of the robot using a tablet or desktop computer with FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Faster Start-up Time

Easy error recovery is ensured with the brake release switch on the robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enhanced Cable Routing

Minimise the interference area and make cleaning easier with the available bottom cable exit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montážní poloha
Podlaha
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
osy
4

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu SCARA!

Inspirujte se