The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20𝑖A

Model SR-20𝑖A je díky své zjednodušené a lehké konstrukci navržen pro bezproblémovou integraci do montážních nebo balicích linek. Jeho vnitřní vedení kabelů a potrubí přispívá k čistému, ničím nerušenému vzhledu a výrazně omezuje rušivé kontury. Jeho kompaktní konstrukce s hmotností 64 kg a rozsáhlým dosahem 1100 mm maximalizuje efektivitu prostorového využití i pracovního dosahu. Tento robot je ideálním řešením, pokud hledáte efektivní hospodaření s prostorem bez kompromisů na úkor výkonu.
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1100 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Vysokorychlostní SCARA roboty pro vyšší propustnost

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximised Throughput

Maximise your throughput and benefit from exceptional short cycle times and high repeatability with FANUC’s innovative drive technology.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to integrated services such as I/O and 24VDC, solenoid valves and air lines in the robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programming

A standard web-based interface allows easy and intuitive programming of the robot using a tablet or desktop computer with FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Environmental Option

Meet the demands of clean environments with an environmental option featuring white epoxy coating, IP65 rating, anti-rust bolts, bellows cover and ISO standard 5.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Faster Start-up Time

Easy error recovery is ensured with the brake release switch on the robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enhanced Cable Routing

Minimise the interference area and make cleaning easier with the available bottom cable exit.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Space-saving Design

Free up valuable floor space for other equipment or processes with an ultra-compact footprint and wall-mounting.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

High Flexibility

Your ideal choice for a broad range of applications with a 360 degree working area combined with a reach of up to 1,100 mm and a payload of up to 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montážní poloha
Podlaha
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1100 mm
osy
4

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu SCARA!

Inspirujte se