With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C

Představujeme ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C – všestrannou drátovou řezačku. Tento univerzální stroj je řešením pro širokou škálu elektroerozivních řezacích úloh. Ať už se jedná o mikrořezání, složité součásti nebo větší projekty, ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C vyniká ve všech. Díky své bezkonkurenční přesnosti a přizpůsobivosti je ideální volbou pro odvětví, jako je letecký a automobilový průmysl, kde je klíčová všestrannost. Objevte dokonalé univerzální zařízení pro vaše potřeby elektroerozivního řezání s ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precision and Accuracy

Our cutting-edge technology ensures that every machining process delivers exceptional results. Achieve highest level of precision, resulting in high-quality end products and reduced material waste.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Increased Productivity

ROBOCUT prioritises efficiency, reducing downtime, optimising machining speed, and streamlining workflows. With us, expect increased productivity, shorter lead times, and substantial cost savings.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Reliability and Durability

Engineered to withstand heavy usage and harsh industrial environments, our machines are built to last. FANUC ROBOCUT ensures long-term performance and peace of mind.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Ease of Use

FANUC ROBOCUT includes the convenient CORE STITCH function, facilitating extended unmanned machining. Moreover, it provides onboard manuals for quick and accessible reference, enhancing usability.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Customer Support and Service

Our comprehensive customer support and service offerings include preventive maintenance programs, extensive training, round-the-clock technical assistance, and readily available spare parts.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Designed to Save Energy

ROBOCUT machines prioritise energy efficiency through a combination of FANUC's intelligent energy management and high-performance, low-energy components.

Technické specifikace

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Další informace ke stažení

Objevte produktovou řadu

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Řada ROBOCUT

Výjimečný řezný výkon a spolehlivost. Prozkoumejte naši řadu ROBOCUT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

FANUC ROBOCUT Machines Underpin Success at Leading Injection Mould Manufacturer

Haidlmair, a top injection mould specialist, invested in two more FANUC ROBOCUT wire EDM machines, continuing a decades-long partnership and legacy of precision.