Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Balíček robotů ROBOSHOT
Balíček ROBOSHOT pro vstřikovací stroje Robot umožňuje instalaci robotů FANUC v několika málo krocích. Roboty lze snadno používat k nakládání a vykládání dílů, montáži, vychystávání a vkládání a ergonomicky navržený pracovní prostor zajišťuje snadný přístup ke stroji.
Vkládání výlisků
Vkládání dílů do forem, které je kompatibilní s roboty ROBOSHOT a našimi roboty, využívá přesné programování pro vkládání dílů do forem, čímž se eliminuje nutnost ručního zarovnávání - což je klíčový faktor pro úspěšnou integraci.
Řada LR Mate
Naše řada robotů FANUC LR Mate je lehká a kompaktní: že velké věci se dají dělat i v malém balení. Seznamte se s nejuniverzálnějším inteligentním robotem.
Řada M-10
Štíhlý, rychlý, všestranný. Řada FANUC M-10 je vaší volbou pro aplikace s malým užitečným zatížením, kde je důležitá rychlost. Zefektivněný design ramene s integrovaným kabelem a duté podpěry zápěstí umožňují bezproblémovou obsluhu i ve stísněných pracovních prostorech.
Řada M-20
Zaměřte se na sílu a výkon s řadou FANUC M-20. Účelný design bez námahy zlepšuje funkčnost robota. Díky tomu, že všechny nástroje jsou úhledně uloženy v rameni, jsou problémy s oblékáním, jako je zasekávání, trhání a tření, minulostí. Robot M-20 je ideální pro manipulaci s různými materiály a představuje skvělou volbu pro úlohy zahrnující středně velké užitečné zatížení.