The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Zažijte novou éru pohodlí a efektivity s FANUC ROBODRILL vybaveným 10,4" barevným LCD displejem pro technologii 𝑖HMI. Naše integrovaná 𝑖HMI technologie přináší revoluci do vašich obráběcích operací díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní. Ovládací panel je navržen s ohledem na potřeby obsluhy a nabízí zcela rovný displej, který odolá i působení chladicí kapaliny – zajišťuje tak bezproblémový provoz. Pro ještě větší flexibilitu je k dispozici volitelný upgrade na dotykový panel. Díky technologii 𝑖HMI nabízí ROBODRILL nejen preciznost a spolehlivost, ale také výjimečný uživatelský komfort. Vstupte do budoucnosti CNC obrábění a posuňte své operace na novou úroveň s výkonem 𝑖HMI.

Podpora cyklu PDCA* pomocí 𝑖HMI CNC Operation Screen

Obslužná obrazovka 𝑖HMI CNC umožňuje provádět širokou škálu úloh na jediném displeji. Chápeme, jak důležitá je uživatelská přívětivost ve vašich každodenních činnostech.

*PDCA = Plan Do Check Act

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.