Stroje FANUC jsou špičkovými výkonnými zařízeními pro vstřikování plastů
Plastikářský průmysl je pod tlakem, aby zvýšil svou udržitelnost. Zde se plně elektrické vstřikovací stroje FANUC ROBOSHOT ukazují jako stále oblíbenější a proaktivnější způsob, jak pro výrobce plastových výrobků a smluvní lisovny snížit spotřebu energie, snížit účty a minimalizovat uhlíkovou stopu.
Vstřikovací stroje ROBOSHOT FANUC podporují ekologický přístup společnosti Deplast.
Stroje ROBOSHOT mají až o 70 % nižší spotřebu než srovnatelné hydraulické vstřikovací stroje.
Vlastní měření společnosti Deplast potvrzují energetickou účinnost strojů ROBOSHOT.
Společnost Deplast si pochvaluje proaktivní podporu společnosti FANUC.
Poznatky
Společnost
Příběh
Produkty
Poznatky
Klíčové poznatky od úkolu k výsledku
Zadání
Přední specialista na vstřikování plastů, společnost Deplast, chtěla zvýšit kapacitu své stále více automatizované továrny v Maďarsku a zároveň zvýšit ekologické vlastnosti svého výrobního podniku s akreditací ISO14001.
Řešení
Od roku 2017 společnost Deplast instalovala pět vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC, které spotřebují až o 70 % méně energie než srovnatelné hydraulické vstřikovací stroje. Stroje ROBOSHOT na místě zahrnují modely 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A a 𝛼-S220𝑖A. V současné době je na místě k dispozici více strojů ROBOSHOT.Vlastní měření a analýzy společnosti Deplast dokazují, že její plně elektrické vstřikovací stroje FANUC jsou energeticky mnohem účinnější než hydraulické modely společnosti. V současné době pomáhá pět strojů ROBOSHOT tomuto progresivnímu výrobnímu podniku plnit rostoucí poptávku zákazníků, včetně objednávek na poslední chvíli s dodáním do druhého dne.
Společnost
Deplast
Společnost Deplast se sídlem v maďarské Tatabányi, asi 50 km západně od Budapešti, má 30 let zkušeností s výrobou technických plastů. Přibližně 60 % produkce společnosti tvoří zakázková výroba a dalších 40 % představuje vlastní sortiment plastových výrobků pro potravinářský průmysl a domácnost. V současné době má společnost Deplast v provozu 11 vstřikovacích strojů, z nichž pět je nyní modelů FANUC ROBOSHOT. Společnost dnes zvládá upínací síly od 35 do 220 tun a hmotnosti výstřiků od 0,5 do 330 gramů. Díky silné síti kontaktů vybudované během mnoha let nabízí společnost Deplast komplexní služby od designu až po realizaci.
Stroje ROBOSHOT pomáhají utvářet budoucnost ve firmě specializující se na vstřikování plastů
Jako zkušený a uznávaný dodavatel vstřikovaných plastových dílů je společnost Deplast držitelem akreditace MSZ EN ISO 9001:2009 a MSZ EN ISO 14001:2005, což zaručuje vysoce kvalitní, rychlé a flexibilní služby založené na ekologickém přístupu. Tuto strategii odráží i výběr vstřikovacích strojů, které si společnost vybrala. "Při výběru technologií vstřikování plastů vždy klademe velký důraz na udržitelnost a energetickou účinnost," potvrzuje Dettre Kadosa, výkonný ředitel společnosti Deplast.
V současné době je stále větší počet (pět) z 11 vstřikovacích strojů ve společnosti Deplast plně elektrickými modely ROBOSHOT od společnosti FANUC. Všech pět dorazilo od roku 2017 a nabízí stabilitu výroby a budoucnost vstřikování plastů. Společnost má k dispozici modely ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A a 𝛼-S220𝑖A. V současné době je k dispozici celkem pět modelů ROBOSHOT.
Stroje ROBOSHOT s plně elektrickými osami spotřebují o 10-15 % méně energie než srovnatelné elektrické stroje a až o 70 % méně než srovnatelné hydraulické stroje, a to především díky inteligentní rekuperaci energie a vynikající technologii servopohonů FANUC.
Dettre Kadosa
Výkonný ředitel společnosti Deplast
"Podle mého názoru se také jejich efektivita znásobí, pokud se uvažuje delší období, řekněme 15 let. Hlavní výhodou společnosti FANUC jsou její desítky let trvající zkušenosti s výrobou elektrických vstřikovacích strojů a souvisejících komponentů. Svou výrobu nezadávají externím dodavatelům, což znamená, že nashromáždili velké zkušenosti v oblasti plně elektrických strojů. Proaktivní přístup společnosti FANUC navíc znamená, že jsou nám vždy připraveni jakkoli pomoci."
Jako relativně malá společnost považuje společnost Deplast svou velikost za výhodu, která jí pomáhá rychle reagovat v případě zakázek na poslední chvíli. V takových případech podle společnosti Deplast zákazníci obdrží díly vždy následující den, což je podpořeno vysoce automatizovaným nastavením výroby a dvousměnným provozem. Díky této struktuře se společnosti také průběžně zvyšují tržby z prodeje, zatímco počet jejích zaměstnanců zůstává nezměněn.
"Doufám, že i nadále budeme mít dobré vztahy s firmou FANUC a jsem si jistý, že budeme společně spolupracovat na budoucích projektech v oblasti automatizace," uzavírá.
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.