Joseph Martin

Řešení FANUC poskytují společný výrobní program u specialisty na řezání šroubů

Přechod od výroby založené na pracovní síle k automatizovaným výrobním operacím se někdy může zdát náročný. Se správným technologickým partnerem však lze procesy, jako je automatizované obrábění a montáž, realizovat relativně snadno a okamžitě dosáhnout nové úrovně produktivity a spolehlivosti.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Klíčové poznatky od zadání k výsledku

Zadání

Joseph Martin si uvědomuje, že jeho investice a inovace mu umožňují čelit průmyslovým výzvám zítřka. Úspěšný výsledek tohoto předpokladu však závisí na prozíravém výběru optimálních technologií. V devadesátých letech minulého století chtěla společnost zahájit investiční program, který by ji nasměroval k automatizované výrobě podporující rostoucí poptávku zákazníků.

Řešení

V roce 1990 investovala společnost Joseph Martin do svého prvního stroje FANUC, drátového elektroerozivního obráběcího stroje ROBOCUT, a brzy poté do frézovacích strojů FANUC ROBODRILL. Kromě toho má dnes společnost Joseph Martin na pracovišti řadu šestiosých robotů FANUC, které provádějí klíčové operace montáže a přenosu dílů.

Výsledek

Velká část výroby společnosti Joseph Martin je nyní vybavena automatizací FANUC, a to jak pro obráběcí operace, tak pro montážní operace. Společnost poskytuje vyšší produktivitu, opakovatelnost a nákladovou efektivitu po mnoho let a hlásí extrémně nízkou poruchovost celé sady produktů FANUC. Společnost si také pochvaluje vysoce reaktivní a kompetentní servisní tým společnosti FANUC ve vzácných případech, kdy potřebuje podporu.

Joseph Martin

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Společnost Joseph Martin je světovým lídrem v oblasti šroubovacích komponentů pro automobilové převodové systémy. Společnost byla založena v roce 1946 a sídlí v závodě o rozloze 20 000 m2 ve Vougy nedaleko Chamonix ve francouzském alpském regionu, kde poskytuje vysoce přesný výkon soustružení tyčí při výrobě klíčových automobilových komponentů, jako jsou solenoidy (které pohánějí spojky a aktivují řazení). Společnost Joseph Martin, která se specializuje také na výrobu kompletních dílčích sestav, zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců, kteří pomáhají vytvářet roční obrat ve výši přibližně 25 milionů eur.

ZJISTIT VÍCE O Joseph Martin

Automatizace k akumulaci

"V roce 1990 jsme si pořídili náš první stroj FANUC, drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT CNC, neuvěřitelně spolehlivý výrobek, který je dodnes v provozu," uvádí Alexandre Pessey, technický ředitel společnosti Joseph Martin. "V průběhu devadesátých let jsme přidávali další CNC obráběcí stroje a vybírali stroje s řídicími systémy FANUC, například vícevřetenové soustružnické automaty Tornos MultiSwiss."

Dnes výroba ve výrobním zařízení společnosti Joseph Martin ve Vougy zahrnuje moderní drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT, obráběcí centra ROBODRILL a šestiosé roboty FANUC, například LR Mate 200𝑖D/7L. "Když jsme v roce 2015 museli automatizovat vlastní řídicí a montážní stroje, rozhodli jsme se pro spolupráci se společností FANUC v případě našich požadavků na šestiosé roboty," vysvětluje Pessey. "Vždy jsme oceňovali spolehlivost výrobků FANUC spolu s kvalitou poprodejního servisu společnosti."

Podle našeho názoru se jedná o velmi kvalitní řešení.

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.
Citace z referencí

Alexandre Pessey

Technický manažer

Sídlo společnosti FANUC France v Marnaz se nachází necelé 3 km od sídla společnosti Joseph Martin ve Vougy. "Přestože zaznamenáváme extrémně nízkou poruchovost celého sortimentu FANUC, těšíme se velmi dobré reaktivitě v případě vzácných prostojů," říká Pessey. "Servisní a opravárenský tým společnosti FANUC je velmi pohotový a společnost je jediným výrobcem ve svém oboru, který udržuje dodávky náhradních dílů po celou dobu životnosti svých strojů."

.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Ačkoli má společnost Joseph Martin to štěstí, že se nachází v těsné blízkosti závodu společnosti FANUC, společnost FANUC Europe vyniká technickou podporou a servisem bez ohledu na místo. Společnost zaměstnává přibližně 1 000 lidí, kteří se věnují zákaznickému servisu a opravárenské činnosti a poskytují podporu po celou dobu, kdy zákazník používá výrobky FANUC, bez časového omezení.

Velmi spokojený Pessey uzavírá: "Dnes bych doporučil společnost FANUC pro její zákaznický servis, poradenství při výběru výrobků, servisní služby a dostupnost náhradních dílů."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.