Grip GmbH Manipulační technologie

Dobré ovládání obrábění: ROBODRILL zajišťuje šestinásobné zvýšení kapacity

S rostoucí celosvětovou poptávkou po robotech potřebovala společnost Grip GmbH větší kapacitu obráběcího centra, aby zvýšila produktivitu a snížila náklady. Vybrala si pokročilá obráběcí centra ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV od společnosti FANUC, která jsou známá svou rychlostí, přesností, spolehlivostí a flexibilitou, a to i pro jednotlivé série dílů. Tyto stroje s robotem FANUC a inovativním systémem manipulace s roboty a obrobky umožňují bezobslužnou výrobu malých sérií a jednotlivých dílů. Toto řešení zvýšilo obráběcí kapacitu společnosti Grip GmbH téměř šestkrát.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Při současné celosvětové poptávce po robotech potřeboval přední výrobce příslušenství pro roboty Grip GmbH větší kapacitu obráběcího centra, aby nejen udržel krok s objednávkami, ale také zvýšil produktivitu a snížil náklady. Vedle rychlosti, přesnosti a spolehlivosti musela nová obráběcí centra nabízet flexibilitu velikosti dávek: v případě potřeby až na jednotlivé série součástek.

Řešení

Po pečlivém zvážení a posouzení trhu se společnost Grip GmbH rozhodla pro společnost FANUC a její vysoce výkonné obráběcí centrum ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, pokročilou verzi nejnovější řady D ROBODRILL. Součástí strojů s vysokou specifikací, které společnost Grip GmbH získala, je inovativní systém manipulace s nástroji a obrobky (dodaný systémovým partnerem FANUC), který je vybaven robotem FANUC.

Výsledek

Kompletní balíček stroje FANUC se systémem manipulace s nástroji a obrobky v kompaktní buňce zaujme svou rychlostí, flexibilitou a poměrem ceny a výkonu, což společnosti Grip GmbH umožňuje provádět bezobslužnou výrobu malých sérií a jednotlivých dílů. Společnost vypočítává, že její obráběcí kapacita zaznamenala téměř šestinásobné zvýšení

Grip GmbH Manipulační technologie

Image of GRIP success story FANUC Germany

Společnost Grip GmbH se sídlem v Dortmundu byla založena v roce 1989 a vyrábí inovativní technologie výměny nástrojů pro roboty. Výroba probíhá v rozsáhle vybavených dílnách společnosti, kde jsou umístěny flexibilní, moderní CNC stroje s podporou CAM a 40 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Společnost Grip GmbH standardně testuje každý výrobek na vlastních zkušebních stolicích, což představuje pro zákazníky záruku funkčnosti.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI GRIP GmBH

ROBODRILL zajišťuje šestinásobné zvýšení kapacity

"Vyvíjíme komponenty pro periferie robotů," říká Hasan Canti, generální ředitel společnosti Grip GmbH. "Zaměřujeme se především na ruční a pneumatické systémy výměny chapadel, které vyrábíme téměř pro všechny výrobce robotů."

Společnost vyrábí také automatické systémy výměny a elektrické spojky a ve svém moderním výrobním zařízení nazvaném "kompletní řešení pro roboty" má samostatnou oblast. Díky takto rozsáhlé nabídce zaznamenala společnost Grip GmbH výrazný nárůst poptávky po svých výrobcích.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Trh s roboty je na vzestupu, a protože vyvíjíme příslušenství k robotům, naše společnost zaznamenává stále více požadavků na stále rychlejší a flexibilnější dodávky," říká Canti. "V reakci na to jsme věděli, že musíme zvýšit naše výrobní kapacity, zejména s ohledem na obrábění. Po komplexním průzkumu a porovnání hlavních hráčů na trhu jsme si vybrali společnost FANUC a robot ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. S doplňky od společnosti Häberle to byl prostě dokonalý stroj."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Společnost Häberle je výrobcem speciálních strojů a systémovým partnerem společnosti FANUC Germany. Häberle RobodrillPlus-K představuje stroj ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus vybavený manipulací s nástroji a obrobky v kompaktní buňce, který poskytuje moderní bezobslužnou výrobu. Jedinečná úložná jednotka rozšiřuje stroj na 65 nástrojů a 60 palet obrobků, čímž vyhoví jakýmkoli výrobním požadavkům, včetně malosériové výroby a výroby jednotlivých dílů. Automatická výměna upínacích zařízení a nástrojů v závislosti na zakázce přichází díky bezbodovému upínacímu systému LANG doplněnému průmyslovým robotem FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Můj původní plán byl využít první rok k testování našich nových strojů FANUC ROBODRILL," vysvětluje Canti. "Po třech měsících jsme je však využívali naplno. Dnes, 10 měsíců po instalaci, můžeme říci, že stroje pracují s optimálním výkonem. Společnost FANUC více než splnila naše očekávání, podpořená vynikající kreativitou personálu. Výsledky jsou skutečně perfektní a my jsme mohli zvýšit kapacitu téměř šestinásobně." Na závěr dodává: "Kdybych stál před tímto rozhodnutím znovu, rozhodl bych se bez váhání stejně."

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.