ROBODRILL D21LiB5 detail picture.

Pokročilé CNC obrábění

Posuňte své obráběcí stroje na vyšší úroveň s FANUC CNC řady 30𝑖-B Plus, vylepšenou pro pětiosé operace a rychlejší časy cyklů. Pokročilé CNC řady 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus společnosti FANUC jsou nejnovějším přírůstkem do naší prémiové třídy řídicích systémů navržených pro maximalizaci a zjednodušení provozu pokročilých obráběcích strojů. Získejte všechny výhody předchůdce řady 30𝑖-B Plus CNC a ještě více.

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for 6-axis retrofit kits (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Maximální přesnost: Až 96 os a 24 os vřetena

Dosáhněte bezkonkurenční přesnosti a efektivity s až 96 osami a 24 vřetenovými osami. Zlepšete své obrábění se stroji FANUC.
Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Zvládnutí pětiosého obrábění: Široké možnosti

Odhalte širokou škálu možností díky našim zkušenostem s pětiosým obráběním. Zažijte přesnost a všestrannost jako nikdy předtím.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Intuitivní programování: 𝑖HMI & MANUÁLNÍ PRŮVODCE 𝑖

Zjednodušte si CNC programování pomocí našeho intuitivního 𝑖HMI a MANUÁLNÍHO PRŮVODCE 𝑖. Zvyšte produktivitu na dílně.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Bezpečnost především: Integrovaná dvojitá kontrola bezpečnosti FANUC

Upřednostněte bezpečnost bez kompromisů. Naše integrovaná funkce Dvojitá kontrola bezpečnosti zajišťuje bezpečný provoz.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Bezkonkurenční přesnost: Dynamické kompenzační funkce

Dosáhněte bezkonkurenční přesnosti obrábění díky funkcím dynamické kompenzace. Přesnost je naším příslibem.
Pictogram for Customer Cases (Navigation)  in black. SVG format.

Řešení na míru: Balíčky a sady pro specifické potřeby

V našich balíčcích a sadách naleznete CNC řešení na míru pro váš obor. Společnost FANUC poskytuje přesnost pro vaše unikátní požadavky.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí a získat z výrobků FANUC maximum.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements
Erdrich

Total control with FANUC CNC technology

To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 spoléhá na vysokou kvalitu zařízení a servisu FANUC

Při automatizaci továrny je spolehlivost systémů stejně důležitá jako jejich účinnost. Vynikající servis a opravy mohou mít zásadní význam.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC pomáhá proměnit sen o potrubí ve skutečnost

Každý výrobce strojů na zakázku vám potvrdí, že výběr správného řídicího systému je pro úspěch projektu klíčový. A pokud má daný stroj více os, které vyžadují současné řízení při vysokých rychlostech s mimořádně přesnou přesností, má společnost FANUC k dispozici optimální řešení CNC. Společnost Unique Method, maďarský výrobce laserových řezacích strojů na zakázku, patří k rostoucímu počtu firem, které tuto skutečnost samy objevily.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Víceúčelové CNC FANUC posouvá vertikální soustružení na novou úroveň

Vyvinout nové pojetí starého procesu, jako je soustružení, vyžaduje nadlidskou kreativitu a inovace. Převedení těchto nových vizí a konceptů strojů do reality navíc vyžaduje mimořádně vyspělou řídicí technologii. S touto myšlenkou výrobce obráběcích strojů FFG Werke přesně věděl, kam se obrátit pro CNC systém s potřebnými schopnostmi a výkonem, který by doplnil jeho převratné nové vertikální soustružnické centrum: FANUC.