FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

CNC Filter

Vind het juiste product met de CNC Filter hieronder. Maak een selectie uit een van de criteria om uw zoekopdracht verder te verfijnen. Vink de vakjes aan en uit om uw zoekpatronen te wijzigen. Klik op de resultaten om de modelpagina te vinden die u zoekt.

Verfijn uw zoekopdracht

0 CNC's – 0-0 CNC's
cnc

0𝑖-TF Plus

De 0𝑖-TF Plus is een essentieel CNC-systeem, speciaal ontwikkeld voor draaitoepassingen. Het is optimaal ontworpen om de functionaliteit van standaarddraaibanken te verbeteren. Dit basis- maar krachtige systeem biedt aanpasbare functies en schermen, ideaal voor fijne oppervlaktebewerkingen en het verkorten van cyclustijden. Met de mogelijkheid om tot 15 assen in een enkel kanaal en 18 assen in een dubbel kanaal aan te sturen, biedt de 0𝑖-TF Plus alle essentiële functies voor efficiënte draaibewerkingen. Daarmee is het de perfecte keuze voor beginnende CNC-gebruikers die op zoek zijn naar betrouwbare prestaties.
Max. aantal bestuurde paden
2
Max. aantal bestuurde assen per pad
12/9
Max. spindelassen per baan
6/4
cnc

0𝑖-LF Plus

Ervaar een ongeëvenaarde precisie en controle, speciaal ontwikkeld om uw productiviteit bij 2D-lasersnijden te verhogen. De FANUC 0𝑖-LF Plus besturing is uitgerust met krachtige prestatiekenmerken die naadloos integreren met een breed scala aan lasersnijmachines voor een perfect eindresultaat. Of het nu gaat om fijn snijwerk, graveren of andere laserapplicaties, dit systeem garandeert maximale productiviteit dankzij hoge verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid. Met de intuïtieve 𝑖HMI-visualisatie en de bewezen betrouwbaarheid van FANUC tilt u uw 2D-lasersnijprocessen naar een hoger niveau.
Max. aantal bestuurde paden
2
Max. aantal bestuurde assen per pad
9 / 7
Max. spindelassen per baan
4/3
cnc

30𝑖-B Plus

Til je precisiebewerking naar een hoger niveau. Ontworpen voor machines die hoge snelheid en uiterste precisie vereisen, is de FANUC 30𝑖-B Plus de perfecte oplossing voor complexe toepassingen met meerdere assen en simultane bewerkingen. Deze CNC-besturing combineert gebruiksgemak met ongeëvenaarde nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, en is daarmee ideaal voor een breed scala aan werktuigmachines. Of het nu gaat om meerassige draaimachines, 5-assige bewerkingscentra, tandwielbewerkingsmachines of transfermachines – de FANUC 30𝑖-B Plus garandeert optimale prestaties in elke toepassing.
Max. aantal bestuurde paden
15
Max. aantal bestuurde assen per pad
96/24
Max. spindelassen per baan
24/4
cnc

31𝑖-B5 Plus

Onze CNC 31𝑖-B5 Plus is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde 5-assige bewerkingen en levert uitzonderlijke precisie en complexe verspaningsmogelijkheden. Dit geavanceerde besturingssysteem verkort de cyclustijden aanzienlijk, wat zorgt voor een hogere productiviteit en efficiëntie bij veeleisende toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de krachtige functies biedt deze besturing optimale prestaties voor snelle, meerassige bewerkingstaken.
Max. aantal bestuurde paden
6
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. spindelassen per baan
8/4
cnc

Power Motion 𝑖-A Plus

Breng de efficiëntie van uw bedrijf naar nieuwe hoogten met de Power Motion 𝑖-A Plus, speciaal ontwikkeld voor de motion control-markt. Deze veelzijdige motion controller is ideaal voor complexe toepassingen met meerdere assen. Hij ondersteunt een breed scala aan gesynchroniseerde functies en integreert naadloos met FANUC-robots. Dankzij deze integratie is een efficiënte en nauwkeurige aansturing van robotbewegingen mogelijk, wat hem perfect maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Max. aantal bestuurde paden
10
Max. aantal bestuurde assen per pad
32/24
Max. spindelassen per baan
6/4
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.
cnc

30𝑖-LB Plus

Precisie heruitgevonden voor lasertoepassingen. Transformeer uw productie met de FANUC 30𝑖-LB Plus CNC voor laserbewerking, ontwikkeld voor ultieme precisie en efficiëntie. Dit systeem blinkt uit in laserprocessen en biedt snelle en nauwkeurige aansturing van uiteenlopende lasermachines. Het verhoogt de prestaties terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd – voor duurzamere en kostenefficiënte operaties. Dankzij de ondersteuning van 5-assige laserbewerking levert het ongeëvenaarde precisie en flexibiliteit, ideaal voor complexe geometrieën en verfijnde ontwerpen. De FANUC 30𝑖-LB Plus is dé strategische investering voor innovatieve en milieubewuste bedrijven die streven naar technologische vooruitgang en operationele uitmuntendheid.
Max. aantal bestuurde paden
4
Max. aantal bestuurde assen per pad
32/24
Max. spindelassen per baan
4/3
cnc

0𝑖-MF Plus

De 0𝑖-MF Plus biedt de ideale oplossing voor basis freestoepassingen. Dit systeem is uitgerust met de nieuwste besturingstechnologie voor het bewerken van fijne oppervlakken, waardoor de cyclustijd wordt verkort en aanpasbare functies waarmee flexibel schermen kunnen worden gemaakt.
Max. aantal bestuurde paden
2
Max. aantal bestuurde assen per pad
11/9
Max. spindelassen per baan
4/3
cnc

32𝑖-B Plus

Onze FANUC Series 32𝑖-B Plus biedt geavanceerde besturingsmogelijkheden met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Deze besturing is uitgerust met krachtige CPU’s, snelle gegevensoverdracht, nanometerresolutie en uitgebreide SRAM voor customisation. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en robuuste veiligheidsfuncties is dit systeem klaar voor de toekomst. Omarm de toekomst van productie met een oplossing die meegroeit met uw behoeften.
Max. aantal bestuurde paden
2
Max. aantal bestuurde assen per pad
20/12
Max. spindelassen per baan
8/4
cnc

31𝑖-B Plus

Precisietechnologie voor de toekomst van de maakindustrie. Verhoog de productiecapaciteit van uw bedrijf met de FANUC 31𝑖-B Plus – een ultramodern CNC-besturingssysteem dat jouw productielijn transformeert tot een centrum van efficiëntie en precisie. Ontworpen voor de hoge eisen van moderne productieomgevingen, is deze geavanceerde controller uw sleutel tot succes in een concurrerende markt.
Max. aantal bestuurde paden
6
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. spindelassen per baan
8/4
cnc

31𝑖-LB Plus

Geoptimaliseerd voor standaard 2D-lasersnijmachines biedt de FANUC Series 31i-LB Plus besturing een kostenefficiënte CNC-oplossing zonder in te boeten op prestaties. Deze besturing bevat intelligente softwareoplossingen die de efficiëntie en effectiviteit van het laserproces verbeteren. Net als zijn tegenhanger zorgt de FANUC Series 31i-LB Plus voor betere prestaties van uw FANUC-lasersysteem, met focus op cyclustijd, snelheid, nauwkeurigheid en kwaliteit. De besturing beschikt bovendien over geïntegreerde lasercontrole en diagnostische functies die onderhoudsbehoeften voorspellen. Zo wordt de beschikbaarheid van de machine gegarandeerd en blijft de productiviteit hoog – precies wat uw klanten verwachten.
Max. aantal bestuurde paden
4
Max. aantal bestuurde assen per pad
26/12
Max. spindelassen per baan
4/3