Spuitgieten staat vaak bekend om zijn hoge energieverbruik maar dit geldt niet voor de volledig elektrische ROBOSHOT-machines van FANUC. Dankzij deze technologie wist ITD maar liefst 50% energie te besparen. In combinatie met een uitstekende service overtuigde dit ITD om verder te automatiseren met FANUC.
Uitstekende service voor een probleemloze werking.
Volledig elektrische spuitgietmachines en bewerkingscentra met zeer laag energieverbruik.
50% energiebesparing met FANUC ROBOSHOT machines.
Uitzonderlijke kwaliteit van FANUC machines tegen een goede prijs.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat
Taak
Om een ononderbroken productie te garanderen, zet ITD in op optimaal onderhoudsgemak en een probleemloze werking van al zijn machines.
Oplossing
De bestaande hydraulische spuitgietmachines werden vervangen door volledig elektrische machines. ITD's productiefaciliteiten bevatten nu vijf FANUC ROBOSHOT spuitgietmachines met verschillende sluitkrachtniveaus. Daarnaast zette ITD twee FANUC ROBODRILL verticale bewerkingscentra in om zijn doelen te bereiken.
Resultaat
ITD is erin geslaagd zijn productiekosten te verlagen en bereikte een non-stop hoog kwaliteitsniveau. Tijdens het monitoren van het energieverbruik werd vastgesteld dat FANUC machines 50% energiebesparing opleveren, wat de producten van ITD concurrerend erg sterk maakt.
Bedrijf
ITD EOOD
ITD EOOD is een Bulgaars bedrijf dat in 1990 werd opgericht in de stad Saedinenie. ITD is gespecialiseerd in de productie van matrijzen, voorvormen, plastic flessen, flacons, doppen en andere soorten plastic verpakkingen. Het bedrijf houdt zich ook bezig met het recyclen van PET-verpakkingen en is op dat gebied een pionier in Bulgarije. Het bedrijf heeft ongeveer 250 mensen in dienst.
ITD Beveelt FANUC's Service en Machines aan voor een Probleemloze Werking
Al meer dan 30 jaar vertrouwt ITD op de onderhoudsdiensten van FANUC Bulgarije om een maximale inzetbaarheid en probleemloze werking van haar FANUC machines te garanderen. De diensten waarvan ITD gebruik maakt omvatten contracten voor machineonderhoud, onderhoud, opleiding van personeel en herprogrammering van opties om aan specifieke productiebehoeften te voldoen.
Ivan Daradjanski
Eigenaar en manager van ITD.
"We hebben slechts zelden hun hulp nodig gehad voor herstellingen, maar in die gevallen reageerden ze snel. We zijn er dus volkomen gerust in en als we de service van FANUC zouden moeten evalueren, kregen ze van ons het niveau Uitstekend!", aldus de manager van ITD.
"We hebben voor FANUC gekozen omdat hun machines ons helpen om de kosten voor onze afgewerkte producten te verlagen. De ROBOSHOT spuitgietmachine met CNC besturing wordt gekenmerkt door een stabiele mechanica, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening, en kan zeer nauwkeurige gietvormen produceren. Een van de belangrijkste voordelen is het lage stroomverbruik. Toen we ermee begonnen te werken, bleek al snel dat we meer dan 50% energie bespaarden. Vergeleken met hydraulische machines is onze productie met ROBOSHOT milieuvriendelijk, omdat er geen oliƫn, filters of pompen zijn, of verwarming door deze pompen", deelt Daradjanski.
"ROBODRILL daarentegen is een snelle machine van hoge kwaliteit met alle opties van een 4-assig bewerkingscentrum. Met zijn 24.000 omwentelingen kunnen we een uitzonderlijke kwaliteit bereiken tegen een goede prijs, dankzij het zeer lage energieverbruik", voegde hij eraan toe.
De volgende fase ligt in de robotisering van de productie, zowel in de machinebouw als in de productie van kunststofproducten.
"Volgens de markttrends ligt de toekomst in een hoge mate van automatisering, robotica en artificele intelligentie. En dit is waar we naar streven. Als bedrijf vertrouwen we op de loyaliteit van onze partners wanneer zij hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Voor ons staat FANUC synoniem voor vertrouwen en veiligheid en we kiezen dan ook om enkel met hen samen te werken", besluit de heer Daradjanski.
Producten
Maak kennis met de Technologie: Ontdek Verwante Producten
Elke productiesector heeft zijn eigen eisen voor kunststoftoepassingen. ROBOSHOT biedt veelzijdigheid in een enorme verscheidenheid aan verwerkingsomstandigheden en voldoet aan de meeste daarvan.
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Spuitgieten is een uiterst efficiƫnt productieproces waarmee complexe kunststofonderdelen van hoge kwaliteit met precisie en consistentie kunnen worden geproduceerd. Door gebruik te maken van geavanceerde automatisering en robotica is deze technologie essentieel voor industrieƫn die grootschalige productie vereisen en kosteneffectieve oplossingen bieden zonder afbreuk te doen aan de integriteit of prestaties van het eindproduct.