Hoewel machinale bewerking veel baat kan hebben bij het gebruik van een machinebediende robot, introduceert de toevoeging van 3D-camera's een extra intelligentieniveau. Dit leidt tot autonome productie en bijzondere voordelen voor fabrikanten.
FANUC robots met vision-opties maken autonome celgestuurde bewerking mogelijk.
Hogere productiviteit met minder middelen.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat
Taak
Toen een internationale fabrikant in de elektrotechnische industrie ZAP-Mechanika vroeg om een nieuw ontwerp van smeedgereedschap te bewerken, was er duidelijk behoefte aan een volledig geautomatiseerde productiecel die een constante, gedefinieerde cyclustijd zou garanderen.
Oplossing
ZAP-Mechanika vroeg zusterbedrijf ZAP-Robotyka om de geautomatiseerde bewerkingscel te ontwerpen en te realiseren. De cel bestaat uit twee FANUC ROBODRILL bewerkingscentra die worden bediend door 1 enkele FANUC zesassige industriĆ«le robot, uitgerust met twee FANUC šRVision 3D vision systemen.
ZAP-Mechanika is opgericht in 2000, heeft een fabriek met 173 werknemers en een oppervlak van 5.800 m2 in Ostrów Wielkopolski, Polen. Het bedrijf bedient grote merken uit Noord-Amerika, Europa en Azië en is een toonaangevende fabrikant van mobiele hydraulica en opspangereedschap. Als expert op het gebied van precisiemetaalbewerking biedt ZAP-Mechanika onder andere onderdelenbewerking, warmtebehandeling, precisiemetingen en metallurgie. Een bijzonder sterk punt van dit bedrijf is de nauwe samenwerking met klanten in een vroeg projectstadium om het optimale bewerkingsproces te helpen ontwikkelen.
"Bij ons laatste project voor een internationale fabrikant van opspangereedschap in de elektrotechnische industrie moesten we een volledig geautomatiseerde productielijn creĆ«ren die een constante, gedefinieerde cyclustijd zou garanderen voor het bewerken van de smeedstukken van het opspangereedschap", legt Krystian MÅynarczyk, technoloog bij ZAP-Mechanika, uit. ZAP-Mechanika schakelde vervolgens de diensten in van zusterbedrijf ZAP-Robotyka, een ervaren specialist in de ontwikkeling en integratie van gerobotiseerde en geautomatiseerde werkstations. ZAP-Robotyka, eveneens gevestigd in Ostrów Wielkopolski, ging de uitdaging aan en ontwierp, construeerde, leverde en implementeerde de volledige productiecel namens ZAP-Mechanika.
PaweÅ Wróbel, Project Specialist bij ZAP-Robotyka, legt het ontwerp en de configuratie uit: "In de robotcel staat een FANUC M-20šD/35 zesassige industriĆ«le robot die is uitgerust met twee FANUC šRVision 3D vision-systemen. De vision-robot bedient twee ROBODRILL bewerkingscentra [š¼-D21LšA5 en š¼-D21LšB5 modellen]. Elk šRVision-systeem wordt rechtstreeks op de robot aangesloten, zodat ZAP-Mechanika kan profiteren van extreem snelle communicatie."
Dankzij het grote gezichtsveld zijn FANUC šRVision systemen in staat om willekeurig gepositioneerde objecten te herkennen en op te pakken, rechtstreeks van een werkstukbak zo groot als een pallet. De robot laadt en lost vervolgens onderdelen van en naar de ROBODRILL machines. Maar dat is nog niet alles, er zit nog een extra innovatie in de door ZAP-Robotyka ontworpen cel.
Bij het project ontwikkelde ZAP-Robotyka ook een nieuw systeem voor het grijpen en manipuleren van onderdelen, en ontwierp het speciale gereedschappen voor het werkstation.
"De toepassing heeft onze productiviteit verhoogd met minder middelen, terwijl ons werk eenvoudiger is geworden en continuĆÆteit in het hele proces gegarandeerd blijft", zegt Tomasz Krazynski, CEO bij ZAP-Mechanika.
"Deze cel weerspiegelt duidelijk onze doelen voor de toekomst", besluit Krazynski. "We zullen blijven investeren in automatisering en gerobotiseerde productiecellen blijven ontwikkelen."
Producten
Maak kennis met de Technologie: Ontdek Verwante Producten
Wij geven FANUC robots ogen!
[RVision is FANUC's unieke, volledig geĆÆntegreerde visuele detectiesysteem dat FANUC robots in staat stelt om te zien - waardoor de productie sneller, slimmer en betro...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiƫntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.