Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Ervaar next level industriële automatisering met onze FANUC Slice I/O. Deze compacte en uiterst flexibele module is ontworpen om naadloos te integreren met uw bestaande FANUC CNC-, robot- en ROBOMACHINE besturingen en biedt zo een robuuste en schaalbare oplossing voor uw complexe productiebehoeften. Investeer in de FANUC Slice I/O en geef uw bedrijf de betrouwbaarheid en precisie van FANUC's alom bekende automatiseringsoplossingen. Transformeer uw activiteiten en ontgrendel het volledige potentieel van uw bedrijf.

Voordelen voor uw Bedrijf

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Compact en Modulair Ontwerp

Met een breedte van 12 mm en een hoogte van 99 mm is de Slice I/O veel efficiënter dan traditionele units. De modulaire opbouw maakt eenvoudige uitbreiding mogelijk, afgestemd op uw behoeften.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Zeer Uitbreidbaar

Past zich aan verschillende I/O-configuraties aan en voldoet aan diverse machinespecificaties met een breed productbereik.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Eenvoudig Onderhoud

Gereedschapsloze push-in bekabeling en een afneembare structuur zorgen voor snelle montage en eenvoudig onderhoud – ideaal om de machinestilstand tot een minimum te beperken.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gestroomlijnde Integratie

De FANUC Slice I/O is ontworpen voor naadloze integratie met FANUC CNC's en robots en realiseert een samenhangende en efficiënte automatiseringsomgeving.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Snelle Prestaties

Profiteer van snelle gegevensoverdracht zodat je onmiddellijk feedback krijgt en optimale controle in dynamische industriële omgevingen.
Function to estimate the power consumption in advance

Energie Efficiënt

Omarm duurzaamheid met het energiezuinige ontwerp van de Slice I/O waardoor uw CO2-voetafdruk wordt verkleind en de operationele kosten worden geoptimaliseerd.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Uw Automatisering Stroomlijnen

De FANUC Slice I/O biedt een breed scala aan in- en uitvoeropties, zodat u uw systeem kunt aanpassen aan uw specifieke eisen. De snelle datatransfer zorgt voor real-time communicatie, wat de efficiëntie en productiviteit verhoogt.

Maar de echte waarde van de FANUC Slice I/O ligt in zijn potentieel om bedrijfsgroei te stimuleren. Door een nauwkeurige besturing en bewaking van uw productieprocessen te garanderen, helpt het de stilstandtijd te verminderen, de productkwaliteit te verbeteren en de algemene operationele efficiëntie te verhogen.

Download voor Meer Informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.