Mit der innovativen Software von FANUC können Sie das volle Potenzial Ihres vertikalen Bearbeitungszentrums ROBODRILL ausschöpfen.
FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus für ROBODRILL
Das Herzstück des ROBODRILL Bearbeitungszentrums ist die FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus, ein äußerst zuverlässiges und benutzerfreundliches Steuerungssystem, das Präzision und Effizienz bei Ihren Bearbeitungsvorgängen gewährleistet.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Standard-Software
Optionale Software
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Benutzerfreundliches Interface
Die CNC-Maschine FANUC Series 31𝑖-B5 Plus wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Bedienern die Navigation und Programmierung der Maschine, wodurch die Lernkurve verkürzt und die Produktivität gesteigert wird.
Einfache Programmierung
Die Programmierung des ROBODRILL ist mit der CNC FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus ein Kinderspiel. Sie bietet leicht konfigurierbare M-Codes, mit denen Sie zusätzliche Geräte steuern und das Verhalten der Maschine an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Benutzerdefinierte PMC-Funktion
Die benutzerdefinierte PMC-Funktion bietet weitere Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie eine spezifische Steuerungslogik für Ihre Bearbeitungsprozesse erstellen können. Mit dieser Funktion können Sie das Verhalten der Maschine genau auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen.
Benutzerdefiniertes Bedienfeld
Mit seinem kundenspezifischen Bedienfeld bietet ROBODRILL eine flexible und kosteneffiziente Lösung für eine einfache Systemintegration. Erstellen Sie On-Screen-Schalter (EIN/AUS oder Impulseinstellung) und Anzeigelampen zur Bedienung von Peripheriegeräten - ohne zusätzliche Hardware für das Bedienfeld integrieren zu müssen.
Bevorzugte Bildschirme
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Favoriten für einen schnellen und einfachen Zugriff speichern. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Menü mit den von Ihnen am häufigsten verwendeten Bildschirmen, damit Sie direkt zu dem springen können, was Sie brauchen. Und um die Konsistenz zwischen Ihren ROBODRILL-Geräten zu gewährleisten, können Sie Ihre bevorzugten Bildschirmeinstellungen importieren und exportieren.
Benutzerdefinierte Bildschirme
Registrieren Sie bis zu 15 FANUC PICTURE Anwendungen, so dass Sie Ihre Benutzeroberfläche an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können. Greifen Sie auf eine Vielzahl von exklusiven Bildschirmen von Drittanbietern zu, um noch mehr Anpassungsmöglichkeiten zu erhalten.
Bildschirm des Netzwerkmanagers
Optimieren Sie die Netzwerkeinstellungen und verbessern Sie die Bedienbarkeit mit dem Network Manager Screen. Verwalten Sie mehrere Netzwerkverbindungen mit visueller Anleitung, um die Interaktion mit der Software zu vereinfachen und Ihre ROBODRILL Erfahrung zu verbessern.
Bearbeitungsmodus Einstellungsfunktion
Mit unseren Bearbeitungssystemen können Sie Bearbeitungs- und Energiemodi einstellen und optimieren, Servoparameter an unterschiedliche Bedingungen anpassen und Parameter des Bearbeitungsmodus über M-Code-Befehle während des Betriebs ändern, um optimale Prozessbedingungen zu gewährleisten.
Die FANUC 𝑖HMI NC-Bedienung rationalisiert die Produktion mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche (GUI), unterstützter Programmierung und Simulation für einen schnelleren Übergang von d...
Diese Funktion optimiert die Bearbeitungsprozesse, indem sie die Servoparameter über M-Code oder direkt am Bildschirm an die idealen Prozessbedingungen anpasst.
Die Bearbeitungszentren der ROBODRILL Serie, die für ihre Präzision und Effizienz bekannt sind, sind mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die genaue und zuverlässige Bearbeitungsergebniss...
Erleben Sie eine neue Ära des Komforts und der Effizienz mit der FANUC ROBODRILL, ausgestattet mit dem 10,4" Farb-LCD für 𝑖HMI. Unsere integrierte 𝑖HMI-Technologie revolutioniert Ihre Bearbeitung...
Die Wartung von FANUC ROBODRILL war noch nie so einfach wie heute, dank einer Reihe von Funktionen, die die Wartungsfreundlichkeit verbessern. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei unerwarteten Aus...